Geräteposition im System
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
400 V AC 50 Hz Leiter - Leiter
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
440 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter
|
Mit Schrauben
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
210 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel nachgeschaltet0,75…16 mm² fest
Kabel nachgeschaltet0,33…10 mm² flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
13 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm
|